Fijaciones
-
Tornillos Cautivos
- Permanecen firmemente sujetos al panel, evitando su pérdida y protegiendo los componentes electrónicos delicados.
- Distintas opciones de ranura, tamaño de rosca e instalación para adaptarse a cualquier aplicación.
- La acción de resorte y la capacidad de autoalineación permiten una fácil instalación.
-
Cierres DZUS® De Un Cuarto De Vuelta
- Se cierran y abren fácilmente con un giro de 90 grados.
- Permanecen sujetos al panel, proporcionando facilidad de uso y evitando la pérdida de piezas.
- Brindan una fuerza de agarre fuerte y consistente a lo largo del tiempo.
-
Fijaciones De Apertura Rápida
- Brindan un acceso rápido para paneles abisagrados o extraíbles.
- Cuentan con cierre para taladro pasante u orificio ciego.
- Permiten mantener en posición los paneles deslizantes.
-
Remaches
- Disponible en seis diámetros distintos y numerosas longitudes
- Diferentes materiales y tamaños para adaptarse a una variedad de requisitos ambientales y de resistencia
- Proporciona una superficie exterior limpia una vez instalado, sin los orificios que caracterizan los remaches de mandril
-
Mecanismos De Inserción Y Expulsión
- Inserción, extracción y cierre ergonómicos de módulos electrónicos.
- De conformidad con las normas del sector en cuanto a robustez y capacidad de intercambio en caliente.
- Gran variedad de diseños para adaptarse a las densidades de patillas de conexión más populares.
Cierres: preguntas más frecuentes
¿Qué son las fijaciones?
Las fijaciones son dispositivos que unen o fijan mecánicamente dos o más objetos. Piense en ellos como el "pegamento" del mundo mecánico, pero en lugar de adhesivo, utilizan la fuerza física para mantener las cosas en su lugar. Existen en una amplia gama de formas, tamaños y materiales, cada uno diseñado para aplicaciones y requisitos de carga específicos. Son esenciales para todo, desde el montaje de coches hasta el ensamblaje de componentes electrónicos.
¿Qué tipo de fijaciones hay disponibles?
Las fijaciones abarcan desde las opciones tradicionales, como tornillos, pernos y remaches, hasta herrajes especiales, como tornillos cautivos, cuartos de vuelta y mecanismos de inyección/expulsión. Cada tipo de elemento de fijación responde a unas necesidades específicas, y hay uno para cada trabajo, que varía en material, tamaño y diseño.
¿Cómo elijo la fijación adecuada para mi proyecto?
La elección de la fijación adecuada depende de varios factores cruciales:
Compatibilidad de materiales: Asegúrese de que el material del elemento de fijación es compatible con los materiales que va a unir para evitar la corrosión o daños.
Requisitos de carga: Tenga en cuenta el peso y la tensión que soportará el elemento de fijación. Seleccione un elemento de fijación con suficiente fuerza y resistencia al cizallamiento.
Entorno de aplicación: Tenga en cuenta la temperatura, la humedad y la exposición a productos químicos o vibraciones. Elija elementos de fijación resistentes a la corrosión para exteriores o entornos difíciles.
Accesibilidad: Determine si necesita acceso a ambos lados de la junta. Las fijaciones ciegas se utilizan cuando el acceso es limitado.
Montaje y desmontaje: Decida si la junta debe ser permanente (remaches) o fácilmente desmontable (tornillos de cuarto de vuelta/capuchones).
Tamaño y rosca: Seleccione el diámetro, la longitud y el tipo de rosca adecuados para su proyecto.
Estilo de cabeza: Elija un estilo de cabeza que sea compatible con sus herramientas y proporcione la estética deseada.
Coste: equilibre los requisitos de rendimiento con las limitaciones presupuestarias.
¿Dónde puedo comprar elementos de fijación?
En Southco, ofrecemos una amplia gama de fijaciones fiables y de alta calidad diseñadas para diversas aplicaciones industriales, interiores y exteriores. Nuestra selección incluye:
Conexiones seguras: diseñadas para una fijación robusta y duradera.
Amplia gama: desde opciones estándar hasta opciones de acceso rápido, en diversos materiales y tamaños.
Fabricados para durar: diseñados para ofrecer durabilidad en condiciones exigentes.
Fácil acceso: compre cómodamente a través de nuestro sitio web o de nuestra red mundial de distribuidores.
Explore nuestro amplio catálogo para encontrar el elemento de fijación perfecto para su proyecto o póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asistencia especializada.