Características y Ventajas
Este cierre de gran resistencia con tirador oscilante mejora la seguridad antivandálica y ofrece tres puntos de enganche para compresión incluso con junta aislante en aplicaciones medioambientales, de radiofrecuencia o electromagnéticas. Las versátiles opciones de inclinación del trinquete ofrece una tremenda flexibilidad para instalación y ajuste.
- Centro de compresión de 5 mm exclusivo de Southco
- Tirador parcialmente incustrado en la puerta para un aspecto del armario elegante, se libera para un fácil agarre del tirador, y se gira en cualquier dirección para liberara la compresión bajo control y abrir así la puerta
- Opciones múltiples de cerradura que ofrecen diferentes niveles de control de acceso y de seguridad, con la flexibilidad del usuario final de la asignación y control de códigos de cerradura
- Las varillas modulares se ajustan a vanos de puerta de hasta 2 m de longitud
- Su atractiva estética y su diseño ergonómico proporcionan un aspecto y sensación de alto acabado