CR-19-54-35
Cierre de compresión en múltiples puntos , Acero, Bellcore Electronics & Padlock Hasp, Clockwise 90°, Aleación de zinc Material del tirador, Recubrimiento pulverizado negro
Tipo de cabeza | Bellcore Electronics & Padlock Hasp |
---|---|
Rotación | Clockwise 90° |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Material del tirador | Aleación de zinc |
Acabado del tirador | Recubrimiento pulverizado negro |
Clase | CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior |
No hay problemas de diseño, rendimiento o seguridad con este asequible sistema de cierre en múltiples puntos, especialmente diseñado para aplicaciones exteriores con aislamiento. Su tirador de perfil bajo, su flexibilidad de instalación y su ajuste flexible proporcionan un atractivo aspecto y un rendimiento de confianza para una gran variedad de armarios de telecomunicaciones, electrónicos e industriales.
Escribir Tu Propia Revisión