A5-87-401
múltiples puntos varillas, Accesorios
| Material | Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tipo de guía de varillas | Ajustable |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.