H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.
H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil
Al especificar independientemente las múltiples opciones de los componentes de este cierre versátil proporciona una gran flexibilidad para poder ajustarse a cualquier tamaño y tipo de armario. Los trinquetes, ligeramente inclinados, y la opción de varillas con rodillos para aplicaciones de cierre en múltiples puntos, aseguran el cierre en puertas de armarios con un pequeño grado de compresión, reduciendo ruidos y vibraciones.
  • Tirador oscilante de diseño ultraligero realizado en nylon de fibra de vidrio para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Opciones múltiples de leva para satisfacer espesores entre 4,5 mm y 42,5 mm
  • El cierre se ajusta en paneles con espesores entre 1,5 mm y 3 mm
  • El taladro de la cerradura acepta tanto bombines DIN como bombines Southco PK estándar para mayor opciones de seguridad
  • Las varillas de cierre de múltiples puntos están disponibles tanto para los modelos de sistema de rodillos como para el sistema de varillas estándar
  • Los bombines de cerradura DIN y PK de Southco ofrecen múltiples opciones de cerraduras, con cientos de códigos de cerradura estándar y códigos de cerradura personalizados
  • Los taladros para la cerradura aceptan bombines tipo DIN especificados en numerosas aplicaciones europeas

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-39 de 269

Establecer dirección descendente
por página