H3-66-577-071

Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, Manija de bloqueo/desbloqueo, Uso con actuador lineal, Triangular DIN de 8 mm, No Sellado, Nylon de fibra de vidrio, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon de fibra de vidrio
Color Negro
Opción de la cerradura Triangular DIN de 8 mm
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Opción de cierre secundario No
Tipo Housing
Clase  H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.