Varillas multipunto
Nuestras varillas son componentes cruciales en sistemas de cierre multipunto, proporcionando el vínculo crítico entre el actuador y los distintos puntos de cierre. Estas varillas precisamente diseñadas traducen el movimiento rotativo o lineal del actuador en un cierre o apertura simultáneos en múltiples ubicaciones, garantizando un cierre consistente y confiable. Desde armarios industriales y gabinetes hasta puertas de alta resistencia y paneles de acceso, nuestros varillajes multipunto ofrecen un rendimiento confiable y una acción de cierre uniforme.

Características clave:
- Ingeniería de precisión: Fabricado con tolerancias estrictas para un enganche suave y consistente con puntos de bloqueo.
- Materiales de alta durabilidad: Construido con acero robusto, acero inoxidable o aleaciones para resistir un uso exigente.
- Configuraciones flexibles: Ofrecidas en varios estilos y longitudes para satisfacer necesidades de aplicaciones específicas.
Beneficios clave:
- Bloqueo consistente: Asegura un enganche seguro en todos los puntos de bloqueo.
- Mayor seguridad: Ayuda a prevenir el acceso no autorizado con una acción de bloqueo confiable.
- Operación simplificada: Permite que varios bloqueos se enganchen o liberen con un solo movimiento.
- Aplicaciones: Nuestras Barras Multipunto se utilizan en conjunto con nuestros Sistemas de Cierre Multipunto en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo gabinetes y puertas, transporte, sistemas de HVAC, equipos agrícolas, refrigeración comercial, recintos de seguridad y aplicaciones personalizadas.