A5-F32-LLLLA-25-77

múltiples puntos varillas, Offset with Roller End Tipo de varilla,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc-Níque
Adapter Type Compatible with 92 Latches
Tipo de varilla Offset with Roller End
Conformidad GR 487
Clase  A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas planas
Opción simple y económica añadida a muchos cierres Southco de un solo punto de cierre, estos sistemas de cierres por varillas pueden ser incluidos en sus diseños de armarios o en sus modificaciones para sus mejora, según como sea necesario. Los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puertas proporcionan una seguridad y resistencia extras para puertas altas, eliminando huecos, puntos de flexión o de vibración.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:múltiples puntos varillas, Offset with Roller End Tipo de varilla,

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :