A5-95-102

Percutordecierregiratorio, Montajedevarillaredonda, Acero, Recubrimientodezinc

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado más sellador
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Tipo de Accesorio Percutor
Clase  A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas redondas
Opción simple y económica añadida a muchos cierres Southco de un solo punto de cierre, estos sistemas de cierres por varillas pueden ser incluidos en sus diseños de armarios o en sus modificaciones para sus mejora, según como sea necesario. Los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puertas proporcionan una seguridad y resistencia extras para puertas altas, eliminando huecos, puntos de flexión o de vibración.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.