A5-90-902-77
Conjunto pletina de actuador multipunto, Tipo "B", Chapado
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas redondas |
Opción simple y económica añadida a muchos cierres Southco de un solo punto de cierre, estos sistemas de cierres por varillas pueden ser incluidos en sus diseños de armarios o en sus modificaciones para sus mejora, según como sea necesario. Los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puertas proporcionan una seguridad y resistencia extras para puertas altas, eliminando huecos, puntos de flexión o de vibración.