M3-10
Pestillo compresión en múltiples puntos, Actuadore, no restricción, Paleta (incluye el soporte y los Tornillo),
Acceso restringido | Ninguna |
---|---|
Tipo de actuador | Paleta (incluye el soporte y los tornillos) |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Clase | M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos |
El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.
Escribir Tu Propia Revisión