M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos

El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.
M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos
Un sistema completo de cierre M3 consiste en un actuado, dos o más cierres de compresión remotos y una o dos varillas hexagonales. Las varillas con forma hexagonal cubren la longitud del armario para permitirle a Ud. actuar simultáneamente varios cierres remotos desde un único punto de actuación.
  • Se pueden colocar varios puntos de cierre remoto a lo largo de la varilla hexagonal
  • Cada punto de cierre remoto proporciona 5 mm de compresión
  • Fácil de accionar con el tirador recto del actuador
  • La protección de los mecanismos de cierre, gracias a la junta de estanqueidad, le hacen idóneo para su uso en exteriores
  • Disponible en diversas opciones de actuadores manuales, accionados mediante herramienta o mediante llave
  • Los conjuntos de cierre remoto ofrecen unas dimensiones de ajuste regulables para acomodarse a cualquier aplicación
  • Retenes opcionales disponibles para proporcionar un rango de espesores de ajuste de 15 mm a 30 mm
  • El actuador con tirador retráctil ofrece una opción con soporte para candado que se añade a los mecanismos con cerradura incorporados
  • Disponibles juntas de estanqueidad opcionales para un aislamiento medioambiental o contra EMC
  • Carga estática de trabajo máxima: 890 N
  • Cuando se instala con las juntas de estanqueidad apropiadas, los actuadores con tirador, pulsador y de paleta, cumplen con las especificaciones NEMA 4, IP-66 Y EMC

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos

Ver como Parrilla Lista

34 artículos

Establecer dirección descendente
  1. M3-185

    Latch

  2. M3-125

    Latch

  3. M3-155

    Latch

  4. No more items to load
fc6749764dc3e3a3f2ae3ce5f3f252ed4eb1ba8cb6593234726cfe736858c1ef 18.217.62.185
please type in at least 2 letters...
Loading...