M3-31
Pestillo compresión en múltiples puntos, Actuadore, Palanca (incluye junta tórica y adaptador), Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar
| Accionamiento | Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
|---|---|
| Tipo de actuador | Palanca (incluye junta tórica y adaptador) |
| Clase | M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos |
El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.