M3-40-121-25
Pestillo compresión en múltiples puntos, Candado, DIN 18254 (Llave no suministrada), Actuador de tirador retráctil , Aleación de zinc, Acabado pulverizado, negro
| Acceso restringido | Candado |
|---|---|
| Opción de la cerradura | DIN 18254 profile (Lock not supplied) |
| Tipo de actuador | Actuador de tirador retráctil |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos |
El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.