M3-40-161-25
Pestillo compresión en múltiples puntos, Candado, Llave Bellcore 216, Actuador de tirador retráctil , Aleación de zinc, Acabado pulverizado, negro
Acceso restringido | Candado |
---|---|
Opción de la cerradura | Llave Bellcore 216 |
Tipo de actuador | Actuador de tirador retráctil |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Clase | M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos |
El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión