M4-10-123-20

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon de fibra de vidrio
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Sellado
Opción de la cerradura Sin cerradura
Tipo de cabeza L-Handle
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  M4 – Sistemas de cierre modulares

El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.