Juntas aislantes

Nuestras juntas proporcionan soluciones de sellado esenciales para una amplia gama de aplicaciones, previniendo fugas y asegurando la integridad de sus ensamblajes. Estos componentes versátiles llenan los espacios entre superficies de unión, creando un sello hermético contra líquidos, gases, polvo y otros contaminantes. Desde simples anillos en O hasta diseños personalizados complejos, nuestras juntas ofrecen un rendimiento confiable y durabilidad duradera.

Juntas aislantes

Características clave:

  • Versatilidad del material: Amplia selección que incluye silicona, EPDM, espuma, corcho y polímeros especiales adaptados para resistencia a la temperatura, presión y productos químicos.
  • Opciones personalizables: Disponibles en tamaños y formas estándar y personalizados, incluyendo anillos en O y juntas moldeadas para necesidades de aplicaciones específicas.
  • Ingeniería de precisión: Fabricados con tolerancias estrictas para un ajuste preciso y un rendimiento de sellado consistente.

Beneficios clave:

  • Prevención de fugas: Asegura sellos herméticos para detener la fuga de fluidos, gases y medios.
  • Protección ambiental: Bloquea el polvo, la humedad y los contaminantes para evitar que ingresen en componentes sensibles.
  • Reducción de ruido y vibración: Ciertos materiales minimizan la vibración, reduciendo el ruido y evitando el desgaste.
  • Mejora de la eficiencia del equipo: Mantiene la presión y la integridad del sistema, mejorando la función general y la longevidad del equipo.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Juntas aislantes

Ver como Parrilla Lista

12 artículos

Establecer dirección descendente
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

por página