GA-010-82V-M500
Latch
| Vented | Sí |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Material | EPDM |
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Montaje | Base tipo pinza |
| Clase | GA - Juntas aislantes |
Southco proporciona a los fabricantes de armarios la facilidad de comprar en un mismo sitio sus necesidades en soluciones de acceso y en juntas de aislamiento para obtener un sellado medioambiental o minimizar las vibraciones. Las opciones múltiples en configuraciones de juntas de aislamiento presentan excelente compresión, sellado contra el polvo y la humedad, reducen el ruido debido a las vibraciones y compensan las irregularidades del contorno superficial de los armarios.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión