68-70-301-10

Cierre de trinquete, Tamaño grande, Cierre sujeto en tres puntos., Desplazamiento de la leva, Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 25.40
Grip - Maximum (mm) 57.00
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Tamaño Tamaño grande
Clase  68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de trinquete, Tamaño grande, Cierre sujeto en tres puntos., Desplazamiento de la leva, Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.