68-80-302-10
Cierre de trinquete, Tamaño grande, Cierre sujeto en tres puntos., Leva recta, Tipo anilla abatible, Chapado en zinc, cromado brillante
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Tipo de maneta | Tipo anilla abatible |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | 68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible |
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión