68-50-302-10

Cierre de trinquete, Tamaño pequeño, Cierre sujeto en tres puntos., Leva recta, Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 11.50
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 25.40
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Tamaño Tamaño pequeño
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre de trinquete, Tamaño pequeño, Cierre sujeto en tres puntos., Leva recta, Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante