68-80-302-20
Cierre de trinquete, Tamaño grande, Cierre sujeto en tres puntos., Leva recta, Tipo anilla abatible, Chapado en cromo
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Tipo de maneta | Tipo anilla abatible |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | 68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible |
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.