68-10-401-10
Cierre de trinquete, Tamaño mediano, Manija interior/exterior, Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 50.80 |
| Puntos del cierre | Manija interior/exterior |
| Clase | 68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible |
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.