68-10-302-10
Cierre de trinquete, Tamaño mediano, Cierre sujeto en tres puntos., Tipo tirador en T, Chapado en zinc, cromado brillante
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
| Tipo de maneta | Tipo tirador en T |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Puntos del cierre | Cierre sujeto en tres puntos. |
| Clase | 68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible |
Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.