49 - Cierres de trinquete Modelo con indicador (flecha)
Esta es una de las opciones más simples del cierre de trinquete. El pomo chapado en cromo brillante con los bordes levemente dentados proporciona un aspecto elegante fácil de agarrar y de accionar. El diseño del trinquete recto utiliza espaciadores para ajustarse a las dimensiones del espesor a apretar. La tensión de muelle incorporada asegura un cómo ajuste.

Su tamaño compacto se instala rápidamente, utilizando un simple tornillo para unir el trinquete al tornillo del pomo después de realizar el ajuste. Se instala en paneles con espesor entre 1 mm y 8 mm.
- La flecha en el pomo chapado en cromo indica la posición del trinquete
- El muelle interno proporciona una tensión adicional para un ajuste cómodo del trinquete detrás del bastidor
- Instalación rápida en un único taladro redondo
- El cierre se suministra con 5 espaciadores para dar al usuario final hasta 7,9 mm de ajuste
- Carga de trabajo máxima: 220 N
- El suplemento de los espaciadores permite un rápido ajuste, entre 0 mm y 7,9 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos