49-2
Tornillo cautivo
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 8.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 8.00 |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | 49 - Cierres de trinquete Modelo con indicador (flecha) |
Esta es una de las opciones más simples del cierre de trinquete. El pomo chapado en cromo brillante con los bordes levemente dentados proporciona un aspecto elegante fácil de agarrar y de accionar. El diseño del trinquete recto utiliza espaciadores para ajustarse a las dimensiones del espesor a apretar. La tensión de muelle incorporada asegura un cómo ajuste.