M4 – Sistemas de cierre modulares

El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.

M4 – Sistemas de cierre modulares

El sistema de cierre modular M4, con su gran capacidad de ajuste, ofrece cierre hermético para aplicaciones en exteriores 

  • El sistema modular se adapta a puertas de hasta 100 mm de espesor 
  • Proporciona una compresión de la junta de hasta 6,5 mm 
  • El tirador de plástico facilita su uso, minimiza la transferencia de calor y es desmontable para su envío 
  • Las opciones de cierre multipunto garantizan una fijación completa y reducen al mínimo los orificios en el panel 
  • Tirador de apertura interior y liberación de la presión para un ingreso y salida seguros 
  • configuraciones monopunto y multipunto 
  • Variantes sin cerradura, de cerradura con llave, de acceso con herramienta y con candado 
  • Opciones de compresión y cierre de leva simplificado 
  • Tirador de apertura interior opcional 
  • Soporte de liberación de la presión opcional para una apertura segura 
  • Probado con presiones interiores de hasta 500 mm de columna de agua 
  • Homologación NEMA 4X 
  • Grado de protección IP65

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando M4 – Sistemas de cierre modulares

Ver como Parrilla Lista

35 artículos

Establecer dirección descendente
  1. M4-10-123-20

    Latch

  2. M4-30-100

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-150-20

    Latch

  8. M4-20-138-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-21

    Latch

  19. M4-40-152-11

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

por página