M4-20-189-20
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Sellado | Sí |
| Espesor del panel exterior | 82.60 |
| Espesor máximo del panel exterior | 95.40 |
| Clase | M4 – Sistemas de cierre modulares |
El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.