M4-10-131-20
Latch
| Material | Nylon de fibra de vidrio |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | Sí |
| Opción de la cerradura | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) |
| Tipo de cabeza | L-Handle |
El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.