M4-40-122-11
Latch
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Puntos del cierre | Cierre sujeto en tres puntos. |
| Clase | M4 – Sistemas de cierre modulares |
El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.