TM-10-101-24

Cierre de la puerta de popa, Retén visible

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Color Pulido
Acceso restringido Ninguna
Accionamiento A derechas e izquierdas interior o exterior
Tipo de actuador Con pulsador
Tipo de maneta Tirador Tipo estándar
Clase  TM - Cierre de la puerta de popa
Elegancia, simplicidad de perfil bajo, un sólido aspecto y una excelente resistencia a la corrosión hacen que este cierre sea una excelente elección para aplicaciones que no requieran cerradura de seguridad, tales como puertas de popa, de puentes de mando, o puertas de refrigeradores. Y su acabado electropulido asegura la apariencia con el funcionamiento, especialmente para náutica, caravanas, aplicaciones industriales o comerciales.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.