69 - Cierres de trinquete con indicador
Al elegir este diseño de actuador con pomo para el exterior de su armario, le proporcionará un gran funcionamiento detrás de él: altura de pomo ajustable, amplio rango de espesores de ajuste, y un click le indicará el ajuste completo. El mismo modelo puede ser utilizado para accionamiento a izquierdas o a derechas.

Características y Ventajas
La flecha indicadora moldeada en el pomo de nylon negro proporciona una confirmación visual de la posición del cierre, y complementa el click de parada en cada extremo de su giro a 90º.- Presenta unas muescas con un pequeño recorrido tanto en posiciones abierta como cerrada
- Se gira a izquierdas o a derechas, por lo que el mismo modelo puede ser montado para ambos accionamientos (Tipo "A" y Tipo "B")
- Los trinquetes reversibles proporcionan un amplio rango de espesores de ajuste
- Fácil de instalar en un simple taladro
- La altura del pomo sobre el panel es ajustable
Opciones Disponibles
- Disponible en tres tamaños para ajustarse a variaciones de espesores de panel y a variaciones de ajuste
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
La flecha indicadora moldeada en el pomo de nylon negro proporciona una confirmación visual de la posición del cierre, y complementa el click de parada en cada extremo de su giro a 90º.- Presenta unas muescas con un pequeño recorrido tanto en posiciones abierta como cerrada
- Se gira a izquierdas o a derechas, por lo que el mismo modelo puede ser montado para ambos accionamientos (Tipo "A" y Tipo "B")
- Los trinquetes reversibles proporcionan un amplio rango de espesores de ajuste
- Fácil de instalar en un simple taladro
- La altura del pomo sobre el panel es ajustable
Opciones Disponibles
- Disponible en tres tamaños para ajustarse a variaciones de espesores de panel y a variaciones de ajuste
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por: