69-10-401-11
Cierre de trinquete, Tamaño mediano
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo del trinquete | Normal |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.35 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 15.90 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 33.30 |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | 69 - Cierres de trinquete con indicador |
Al elegir este diseño de actuador con pomo para el exterior de su armario, le proporcionará un gran funcionamiento detrás de él: altura de pomo ajustable, amplio rango de espesores de ajuste, y un click le indicará el ajuste completo. El mismo modelo puede ser utilizado para accionamiento a izquierdas o a derechas.