69-10-501-11

Cierre de trinquete, Tamaño grande

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Tipo del trinquete Normal
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 12.70
Grip - Minimum (mm) 4.80
Grip - Maximum (mm) 36.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 30.20
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 61.90
Clase  69 - Cierres de trinquete con indicador
Al elegir este diseño de actuador con pomo para el exterior de su armario, le proporcionará un gran funcionamiento detrás de él: altura de pomo ajustable, amplio rango de espesores de ajuste, y un click le indicará el ajuste completo. El mismo modelo puede ser utilizado para accionamiento a izquierdas o a derechas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.