LP - Cierres de trinquete
Este conjunto de fijaciones proporciona un funcionamiento básico de cuarto de vuelta con un bajo coste de instalación. Los espárragos de plástico se combinan con una leva de acero para muelles, que se instala rápidamente empujando sobre el eje del espárrago. Las lengüetas unidireccionales de la leva mantienen su posición y proporcionan una retención segura del espárrago durante el funcionamiento.

- Diseño económico que proporciona un bajo coste de instalación
- El trinquete tipo pinza se ajusta al espesor de la puerta, para mantenerla cerrada rápidamente
- Los espesores de ajuste pueden ser regulados añadiendo espaciadores
- Los diferentes tipos de cabeza proporcionan diversas opciones con accionamiento manual o mediante herramienta
- La pequeña desviación en el trinquete inclinado ofrece una excelente tensión para un cierre cómodo