LP-137-1W010

Pestillo del panel

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Clase  LP - Cierres de trinquete
DFCI Number 6137-1W

Este conjunto de fijaciones proporciona un funcionamiento básico de cuarto de vuelta con un bajo coste de instalación. Los espárragos de plástico se combinan con una leva de acero para muelles, que se instala rápidamente empujando sobre el eje del espárrago. Las lengüetas unidireccionales de la leva mantienen su posición y proporcionan una retención segura del espárrago durante el funcionamiento.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.