24 - Cierres de trinquete con manija en T
Su diseño y construcción robusta hacen que estos cierres sean ideales para su utilización en aplicaciones industriales y en vehículos de obras públicas. Su inmejorable agarre, gracias a la forma de su tirador en T, complementa a su diseño enrasado y liso y a su tornillería de montaje oculta.

Características y Ventajas
La cazoleta rectangular y el accionamiento del tirador en T de esta familia de cierres se realza con una serie de elecciones en ajuste, compresión y opciones de cerradura, los cuales permiten ajustarse a los requerimientos únicos de su aplicación.- El tirador en T plegable proporciona un amplia agarre, incluso con guantes de protección
- El modelo de espesor fijo proporciona una compresión constante cuando el tirador en T permanece plegado; la dimensión de espesor fija puede determinarse por el ajuste del usuario mediante las contratuercas del trinquete
- El modelo de espesor regulable permite al usuario a dar vueltas adicionales al tirador después de que el trinquete se engancha, para crear una compresión adicional y un apriete más fuerte o comprimir una junta aislante
- Disponible en modelos Tipo "A" (a derechas) y Tipo "B" (a izquierdas)
Opciones Disponibles
- Disponible con cazoleta de acero o acero inoxidable
- Disponible con vástagos completamente roscados o con montaje mediante soldadura
- Disponibles versiones con cerradura
- Modelo disponible con junta de neopreno en el eje y en el perfil de la cazoleta para asilamiento contra el polvo y la humedad
- Adaptable a sistemas de cierre de múltiples puntos
Normas y Especificaciones
- Modelo de alta resistencia disponible con una Carga de trabajo máxima de 2.670 N
- Diversos modelos que proporcionan un amplio rango de espesores de ajuste (desde 19 mm hasta 62 mm)
Características y Ventajas
La cazoleta rectangular y el accionamiento del tirador en T de esta familia de cierres se realza con una serie de elecciones en ajuste, compresión y opciones de cerradura, los cuales permiten ajustarse a los requerimientos únicos de su aplicación.- El tirador en T plegable proporciona un amplia agarre, incluso con guantes de protección
- El modelo de espesor fijo proporciona una compresión constante cuando el tirador en T permanece plegado; la dimensión de espesor fija puede determinarse por el ajuste del usuario mediante las contratuercas del trinquete
- El modelo de espesor regulable permite al usuario a dar vueltas adicionales al tirador después de que el trinquete se engancha, para crear una compresión adicional y un apriete más fuerte o comprimir una junta aislante
- Disponible en modelos Tipo "A" (a derechas) y Tipo "B" (a izquierdas)
Opciones Disponibles
- Disponible con cazoleta de acero o acero inoxidable
- Disponible con vástagos completamente roscados o con montaje mediante soldadura
- Disponibles versiones con cerradura
- Modelo disponible con junta de neopreno en el eje y en el perfil de la cazoleta para asilamiento contra el polvo y la humedad
- Adaptable a sistemas de cierre de múltiples puntos
Normas y Especificaciones
- Modelo de alta resistencia disponible con una Carga de trabajo máxima de 2.670 N
- Diversos modelos que proporcionan un amplio rango de espesores de ajuste (desde 19 mm hasta 62 mm)
Las personas suelen buscar por: