24-20-312-10

Enrasado Cierre de trinquete

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Bright Metallic Organic Coating
Montaje Con pernos de montaje
Grip - Minimum (mm) 27.80
Grip - Maximum (mm) 39.70
Perfil Enrasado
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Clase  24 - Cierres de trinquete con manija en T
Su diseño y construcción robusta hacen que estos cierres sean ideales para su utilización en aplicaciones industriales y en vehículos de obras públicas. Su inmejorable agarre, gracias a la forma de su tirador en T, complementa a su diseño enrasado y liso y a su tornillería de montaje oculta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Enrasado Cierre de trinquete