24-10-812-10
Enrasado Cierre de trinquete
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Grip - Minimum (mm) | 27.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 39.70 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
| Clase | 24 - Cierres de trinquete con manija en T |
Su diseño y construcción robusta hacen que estos cierres sean ideales para su utilización en aplicaciones industriales y en vehículos de obras públicas. Su inmejorable agarre, gracias a la forma de su tirador en T, complementa a su diseño enrasado y liso y a su tornillería de montaje oculta.