AV-D30-25A101-50

Soporte de montaje, Inclinar, Girar y Oscilar, Aleación de aluminio, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 7.00
Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Opción de la cerradura Sin cerradura
Pantalla moción Inclinar, Girar y Oscilar
Tipo de montaje Wall Mount, Front Fastened
Serie AV-D30
Tilt Torque - Forward (Nm) 1.13
Tilt Torque - Reverse (Nm) 7.90
Longitud 250.00
Clase  AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)

El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.