B4-10-303-11

Halar, Tamaño grande, 8-32 Paso de rosca, Aluminum, Anodizado transparente

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Paso de rosca 8-32
Montaje Screw Mount
Serie Serie 300
Tipo de tirador Tamaño grande
Acabado del tirador Anodizado transparente
Clase  B4 - Tiradores ligeros
Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.