P9-128-40-M4X-15-3
Tiradores, Threadstud and Nut, M4 x 0,7, Aleación de aluminio, Anodizado, Negro
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Acabado | Anodizado |
Color | Negro |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Montaje | Threadstud and Nut |
Clase | P9 - 90° Infinite Position Folding Handles |
Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión