B8 - Tiradores de asa
Combine diseño con consistencia cuando utilice estas amplias asas para proporcionan un agarre adecuado y la fuerza necesaria para tirar o elevar un elemento de gran peso. Estas asas resistentes a la corrosión presentan la ventaja de un montaje frontal o posterior con el diseño de la tornillería de montaje completamente oculta.

Características y Ventajas
El tirador de asa de tamaño pequeño ofrece un diseño robusto con líneas rectas:- ABS resistente a altas cargas de impacto
- El modelo con montaje interior se ajusta a paneles con espesores de hasta 16 mm.
- Carga de trabajo máxima: 550 N
- El tirador de asa de tamaño grande presenta un perfil redondeado con un agarre ergonómico para una mayor resistencia y confort:
- Tirador de ABS/PC en negro
- El modelo con montaje interior se ajusta a paneles con espesores de hasta 19 mm.
- Carga de trabajo máxima: 775 N
Opciones Disponibles
- Cubiertas encastrables con logotipos y colores personalizados a su gusto
Normas y Especificaciones
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
Características y Ventajas
El tirador de asa de tamaño pequeño ofrece un diseño robusto con líneas rectas:- ABS resistente a altas cargas de impacto
- El modelo con montaje interior se ajusta a paneles con espesores de hasta 16 mm.
- Carga de trabajo máxima: 550 N
- El tirador de asa de tamaño grande presenta un perfil redondeado con un agarre ergonómico para una mayor resistencia y confort:
- Tirador de ABS/PC en negro
- El modelo con montaje interior se ajusta a paneles con espesores de hasta 19 mm.
- Carga de trabajo máxima: 775 N
Opciones Disponibles
- Cubiertas encastrables con logotipos y colores personalizados a su gusto
Normas y Especificaciones
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
Las personas suelen buscar por: