B8-45-3
Tiradores de asa, Tamaño pequeño, Montaje posterior, Plástico ABS, Negro
| Material | Plástico ABS |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Paso de rosca | M6 x 1 |
| Tipo de montaje | Montaje posterior |
| Montaje | Screw Mount |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | B8 - Tiradores de asa |
Combine diseño con consistencia cuando utilice estas amplias asas para proporcionan un agarre adecuado y la fuerza necesaria para tirar o elevar un elemento de gran peso. Estas asas resistentes a la corrosión presentan la ventaja de un montaje frontal o posterior con el diseño de la tornillería de montaje completamente oculta.