P8 - Asas metálicas

Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.
P8 - Asas metálicas
  • Los modelos estándar incluyen su construcción en aluminio anodizado y en acero cromado brillante
  • Disponible en cuatro longitudes: 30 mm, 64 mm, 96 mm y 128 mm
  • Los taladros de montaje roscados en la propia asa aceptan tornillos de montaje con rosca M4 ó 8-32
  • También disponible en acero inoxidable, bajo pedido especial

Vd. Está mirando P8 - Asas metálicas

Ver como Parrilla Lista

40 artículos

Establecer dirección descendente
por página