P8-064-38-10V-11
Tirador, Longitud entre taladros de 64mm (2.52 in), Roscado interior, Rosca 10-32, Aleación de aluminio, Anodizado, Pulido, Oval, 16 X 7 mm
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Anodizado |
| Color | Pulido |
| Paso de rosca | 10-32 |
| Montaje | Roscado interior |
| Tamaño del tirador | 64.00 |
| Clase | P8 - Asas metálicas |
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.