P8-030-31-08-11-3

Tiradores, 30 mm Tamaño del tirador, Roscado interior, 8-32 Paso de rosca, Aleación de aluminio, Anodizado, Pulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Acabado Anodizado
Color Pulido
Paso de rosca 8-32
Montaje Roscado interior
Tamaño del tirador 30.00
Clase  P8 - Asas metálicas
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.