P8-096-38-M4Q-15
Tirador, Longitud entre taladros de 96mm (3.78 in), Roscado interior, Rosca M4, Aleación de aluminio, Anodizado, Negro, Oval, 11 x 7 mm
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Anodizado |
| Color | Negro |
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
| Montaje | Roscado interior |
| Tamaño del tirador | 96.00 |
| Clase | P8 - Asas metálicas |
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión