10-18-706-13
Remaches de expansión, Aleación de aluminio, Natural
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Remaches de expansión (ciegos) |
| Pin Material | Aleación de aluminio |
| Diámetro del vástago | 4.8 mm |
| Clase | 10/38 - Remaches de expansión |
Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.