P9-128-40-08N-11-3

Tiradores, Roscado interior, 8-32 Paso de rosca, Aleación de aluminio, Anodizado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Acabado Anodizado
Color Brillante
Paso de rosca 8-32
Montaje Roscado interior
Clase  P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tiradores, Roscado interior, 8-32 Paso de rosca, Aleación de aluminio, Anodizado, Brillante

39281f3f523b6ddbd07085d899eed6b74236cbd507e3cd4fdd159ac6a0e1a186 18.218.79.20
please type in at least 2 letters...
Loading...